Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
067N2007 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Termostatski ekspanzioni ventil, TGE, R22/R407C
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Termostatski ekspanzioni ventil, TGE, R22/R407C
067N2007
Opseg temperature [°C]: -25 - 10, MOP tačka [°C]: 15, Kapaciteti dizne [kW]: 38.00, Kapaciteti dizne [TR]: 11.00, Izjednačavanje pritiska: Sa eksternim izjednačavanjem