Dizna za ekspanzioni ventil, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R22; R448A; R449A

067B2773

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.162 Kilogram
Neto težina 0.13 Kilogram
Zapremina 0.283 Liter
EAN 5702428320948

 

China RoHS compliance Out of scope
Dodaci za proizvod Dodaci za TXV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Korišćeno za proizvod TE 20
Može da se servisira Rezervni delovi za TXV
Naziv programa delova TE 20
Naziv proizvoda Dizna za ekspanzioni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea TE
Nominalni kapacitet R134a, opseg N [kW] 91 kW
Nominalni kapacitet R134a, opseg N [TR] 26 TR
Nominalni kapacitet R22, opseg B [kW] 73.2 kW
Nominalni kapacitet R22, opseg B [TR] 20.9 TR
Nominalni kapacitet R22, opseg N [kW] 148 kW
Nominalni kapacitet R22, opseg N [TR] 42 TR
Nominalni kapacitet R404A, opseg B [kW] 43.5 kW
Nominalni kapacitet R404A, opseg B [TR] 12.4 TR
Nominalni kapacitet R404A, opseg N [kW] 102 kW
Nominalni kapacitet R404A, opseg N [TR] 29 TR
Nominalni kapacitet R407A, opseg N [kW] 148 kW
Nominalni kapacitet R407A, opseg N [TR] 42 TR
Nominalni kapacitet R407C, opseg N [kW] 134 kW
Nominalni kapacitet R407C, opseg N [TR] 38 TR
Nominalni kapacitet R407F, opseg N [kW] 158 kW
Nominalni kapacitet R407F, opseg N [TR] 45 TR
Nominalni kapacitet R507, opseg B [kW] 43.5 kW
Nominalni kapacitet R507, opseg B [TR] 12.4 TR
Nominalni kapacitet R507, opseg N [kW] 102 kW
Nominalni kapacitet R507, opseg N [TR] 29 TR
Nominalni kapacitet kond. opseg N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nominalni kapacitet kond. opseg N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
Rashladna sredstva R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A
SCIP dosije br. 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip ORF
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina dizne 9

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality