Loptaste slavine, JIP-WW, FB, ručka, Puni otvor, PN 40, DN 20, Zavaren

065N1105

JIP-WW DN 20 FB PN40 L hi

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.107 Kilogram
Neto težina 1.05 Kilogram
Zapremina 0.888 Liter
EAN 5702421651261

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Aplikacija Grejanje i hlađenje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-WW DN 20 FB PN40 L hi
Dimenzija ventila DN 20
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Dužina [mm] 220 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Uključeno/isključeno
Grupa proizvoda Ball valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa pritiska PN 40
Kvs vrednosti [m³/h] 50 m³/h
Materijal krajeva za varenje Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materijal lopte ventila Nerđajući čelik
Materijal tela Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materijal tela ventila Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materijal vretena ventila Nerđajući čelik, npr. X2CrNi19-11 (EN10272) / br. mat. 1.4306
Materijal za plombiranje konusa/sedišta PTFE+C
Materijal za plombiranje vretena PTFE/grafit
Odobrenje po standardu EN 12266 deo 1 P10-P11-P12 i deo 2 F20
PED direktiva 97/23/EEC modul H1
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 40 bar
Orijentacija montaže Sve
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Stopa curenja [% Kvs] Stopa curenja A
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 180 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 0 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] -40 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min] -40 °C
Tip JIP-WW, FB, Handle
Tipovi priključka Zavaren
Ugao rotacije [°] 90 °
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta rada Ručica
Vrsta ventila Puni otvor

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality