Mrežica i O prsten za FVR/FVR-D DN25

065B8249

Mrežica i O prsten za FVR/FVR-D DN25

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.006 Kilogram
Neto težina 0.006 Kilogram
Zapremina 0.041 Liter
EAN 5710104042497

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²] 50
Description Mrežica i O prsten za FVR/FVR-D DN25
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Grupa proizvoda Accessories - Auxiliary Products
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal tela Nerđajući čelik, EPDM
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea 065B8249
Označeni proizvod Yes
SCIP dosije br. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip FVR Screens
Veličina mrežice [mm] 0.5 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality