FVR, DN 15, Sa čepom, Rp 1/2

065B8235

FVR hvatač DN15 Rp1/2

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.19 Kilogram
Neto težina 0.18 Kilogram
Zapremina 0.109 Liter
EAN 5710104042213

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²] 50
Description FVR hvatač DN15 Rp1/2
Dimenzija DN 15
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Grupa proizvoda Auxiliary Products
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs vrednosti [m³/h] 4.5 m³/h
Materijal DZR mesing CuZn36Pb2AS
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea 065B8235
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Odobrenje po standardu ISO 7/1
Označeni proizvod Yes
Prečnik [mm] 15 mm
SCIP dosije br. 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip FVR
Tip hvatača nečistoće Sa čepom
Tipovi priključka unutrašnji navoj
Veličina mrežice [mm] 0.5 mm
Veličina priključka Rp 1/2

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality