Mrežice DN25 PN16-25 Fina+zaptivka

065B7826

Mrežice DN25 PN16-25 Fina+zaptivka

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.042 Kilogram
Neto težina 0.032 Kilogram
Zapremina 0.13 Liter
EAN 5702421555941

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Broj mrežica [n/cm²] 625
Description Mrežice DN25 PN16-25 Fina+zaptivka
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
Grupa proizvoda Accessories - Auxiliary Products
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal tela Nerđajući čelik, mat. Br. 1.4301
Označeni proizvod Yes
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura medija [°C] [Max] 350 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip FV Screens - Fine
Veličina mrežice [mm] 0.25 mm

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality