Nepovratni ventil, NVD 802, PN 16, DN 50, Između prirubnice

065B7522

NVD 802 PN16 DN50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.835 Kilogram
Neto težina 0.813 Kilogram
Zapremina 0.477 Liter
EAN 5710104063409

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni medijum 2 Voda za domaćinstvo
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 802 PN16 DN50
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Nepovratni
Grupa proizvoda Butterfly valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs vrednosti [m³/h] 40.1 m³/h
Materijal tela ventila DZR mesing
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea 065B7522
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Orijentacija montaže slobodno
Označeni proizvod Yes
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Prečnik [mm] 50 mm
SCIP dosije br. b6f3e542-c6e9-4f7b-aa82-95d7242ff67a
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip NVD 802
Tipovi priključka Između prirubnice
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta rada Bez pomoćne energije
Vrsta ventila Nepovratni ventil

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality