Nepovratni ventil, NVD 805, PN 16, DN 450, Između prirubnice

065B7516

NVD 805 PN16 DN450

Detalji o proizvodu

Bruto težina 145.5 Kilogram
Neto težina 118 Kilogram
Zapremina 206.028 Liter
EAN 5710104065960

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 50%
Alternativni medijum 2 Voda za domaćinstvo
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 805 PN16 DN450
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Nepovratni
Grupa proizvoda Butterfly valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasa pritiska PN 16
Kvs vrednosti [m³/h] 6547 m³/h
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea 065B7516
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Orijentacija montaže slobodno
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Prečnik [mm] 450 mm
SCIP dosije br. 42cd99b2-84e3-4013-938a-f794882aac0d
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 100 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip NVD 805
Tipovi priključka Između prirubnice
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta rada Bez pomoćne energije
Vrsta ventila Nepovratni ventil

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality