VFU 2, 8.00 m³/h, Prirubnica

065B2740

VFU2 PN16 25/8 Prolazni prirubnica potis/pov

Detalji o proizvodu

Bruto težina 11.88 Kilogram
Neto težina 11.88 Kilogram
Volume 29.2 Liter
EAN 5702421810040

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.03
Description VFU2 PN16 25/8 Prolazni prirubnica potis/pov
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Otpuštanje pritiska
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 6 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs vrednosti [m³/h] 8 m³/h
Materijal konusa ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4404
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Položaj osovine Normalno zatvoren
Prečnik [mm] 25 mm
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFU 2
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality