VFQ 2, PN 25, 125.00 m³/h, Prirubnica

065B2675

VFQ2 PN25 100/125 Prolazni prirubnica potis/pov

Detalji o proizvodu

Bruto težina 69 Kilogram
Neto težina 69 Kilogram
Zapremina 90 Liter
EAN 5702421809396

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.03
Description VFQ2 PN25 100/125 Prolazni prirubnica potis/pov
Dimenzija ventila DN 100
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.4
Faktor kavitacije 100% 0.35
Faktor kavitacije 25% 0.4
Faktor kavitacije 50% 0.62
Faktor kavitacije 75% 0.65
Funkcija Otpuštanje pritiska
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Hod [mm] 20 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristike protoka Linearno optimizovano
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 125 m³/h
Materijal konusa ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4404
Materijal tela ventila GGG 40.3
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 15 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 100 mm
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFQ 2
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality