VFQ 2, PN 16, DN 15, 4.00 m³/h, Prirubnica

065B2654

VFQ2 PN16 15/4 Prolazni prirubnica potis/pov

Detalji o proizvodu

Bruto težina 6.79 Kilogram
Neto težina 6.79 Kilogram
Zapremina 11.702 Liter
EAN 5702421809181

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.03
Description VFQ2 PN16 15/4 Prolazni prirubnica potis/pov
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100% 0.41
Faktor kavitacije 25% 0.69
Faktor kavitacije 50% 0.62
Faktor kavitacije 75% 0.6
Funkcija Otpuštanje pritiska
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Hod [mm] 6 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristike protoka Linearno optimizovano
Kvs vrednosti [m³/h] 4 m³/h
Materijal konusa ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4404
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea VFQ2 PN16 15/4 2-way flange flow/return
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 15 mm
SCIP dosije br. 1f50ab89-b0c1-4bea-b1a0-b79ca00faa3b
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFQ 2
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality