VFG 33, 20.00 m³/h, Prirubnica

065B2608

VFG33 PN25 40/20 Trokraki prirubnica za protok/pov

Detalji o proizvodu

Bruto težina 18.175 Kilogram
Neto težina 18.175 Kilogram
Volume 26.754 Liter
EAN 5702421805251

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 3
China RoHS compliance Out of scope
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Curenje na bypass portu maks. [% Kvs] 0.05 %
Description VFG33 PN25 40/20 Trokraki prirubnica za protok/pov
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.55
Funkcija Otpuštanje pritiska
Funkcija 2 Mešajući ventil
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 12 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristike protoka Linearno
Kvs vrednosti [m³/h] 20 m³/h
Materijal konusa ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4404
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventila Elastično liveno gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Položaj osovine A-AB: Normalno zatvoren
Prečnik [mm] 40 mm
Regulacioni odnos 1:50
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFG 33
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality