VFGS 2, PN 40, DN 150, 280.00 m³/h, Prirubnica

065B2463

VFGS2 PN40 150/280 Prolazni prirubnica potis/pov

Detalji o proizvodu

Bruto težina 199.35 Kilogram
Neto težina 198 Kilogram
Zapremina 494.4 Liter
EAN 5702421803806

 

Alternativni medijum Cirkulaciona voda
Aplikacija Para
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Description VFGS2 PN40 150/280 Prolazni prirubnica potis/pov
Dozvoljeni medijumi Para
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.3
Funkcija Otpuštanje pritiska
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Hod [mm] 24 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristike protoka Linearno optimizovano
Kvs vrednosti [m³/h] 280 m³/h
Materijal konusa ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4313
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventila Liveni čelik GP240GH (GS-C 25)
Nominalni pritisak [bar] 40 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 12 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 25
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 150 mm
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 300 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFGS 2
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality