VFGS 2, PN 25, DN 40, 20.00 m³/h, Prirubnica

065B2447

VFGS2 PN25 40/20 Prolazni prirubnica potis/pov

Detalji o proizvodu

Bruto težina 15.917 Kilogram
Neto težina 14.86 Kilogram
Zapremina 20.748 Liter
EAN 5702421803646

 

Alternativni medijum Cirkulaciona voda
Aplikacija Para
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.03
Description VFGS2 PN25 40/20 Prolazni prirubnica potis/pov
Dozvoljeni medijumi Para
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.55
Funkcija Otpuštanje pritiska
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Hod [mm] 8 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristike protoka Linearno optimizovano
Kvs vrednosti [m³/h] 20 m³/h
Materijal konusa ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventila Elastično liveno gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 20 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 40 mm
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 350 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFGS 2
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality