VFGS 2, 8.00 m³/h, Prirubnica

065B2432

VFGS2 PN16 25/8 Prolazni prirubnica potis/pov

Detalji o proizvodu

Bruto težina 9.01 Kilogram
Neto težina 9.01 Kilogram
Volume 11.305 Liter
EAN 5702421803493

 

Alternativni medijum Cirkulaciona voda
Aplikacija Para
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.03
Description VFGS2 PN16 25/8 Prolazni prirubnica potis/pov
Dozvoljeni medijumi Para
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Otpuštanje pritiska
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Hod [mm] 6 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristike protoka Linearno optimizovano
Kvs vrednosti [m³/h] 8 m³/h
Materijal konusa ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventila Sivo liveno gvožđe EN-GJL-250 (GG-25)
Nominalni pritisak [bar] 16 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 25 mm
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 300 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFGS 2
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality