VFG 2, PN 25, DN 50, 32.00 m³/h, Prirubnica

065B2406

VFG2 PN25 50/32 Prolazni prirubnica potis/pov

Detalji o proizvodu

Bruto težina 18.527 Kilogram
Neto težina 16.284 Kilogram
Zapremina 20.748 Liter
EAN 5702421803233

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Daljinsko grejanje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.03
Description VFG2 PN25 50/32 Prolazni prirubnica potis/pov
Dimenzija ventila DN 50
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.5
Faktor kavitacije 100% 0.34
Faktor kavitacije 25% 0.58
Faktor kavitacije 50% 0.52
Faktor kavitacije 75% 0.5
Funkcija Otpuštanje pritiska
Grupa proizvoda Pressure flow controllers
Hod [mm] 12 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristike protoka Linearno optimizovano
Klasa pritiska PN 25
Kvs vrednosti [m³/h] 32 m³/h
Materijal konusa ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4404
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4021
Materijal tela ventila Elastično liveno gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 20 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
Položaj osovine Normalno otvoren
Prečnik [mm] 50 mm
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 200 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VFG 2
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality