VGUF, 25.00 m³/h, Prirubnica

065B0799

VGUF PN25 50/25 Prolazni prirubnica potis/pov

Detalji o proizvodu

Bruto težina 11.642 Kilogram
Neto težina 11.642 Kilogram
Volume 15.159 Liter
EAN 5702421543818

 

Alternativni medijum Mešavina vode i glikola do 30%
Aplikacija Hlađenje
Broj portova 2
China RoHS compliance Out of scope
Curenje kroz port maks. [% Kvs] 0.05
Description VGUF PN25 50/25 Prolazni prirubnica potis/pov
Dozvoljeni medijumi District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Regulacioni ventil
Grupa proizvoda Motorized control valves
Hod [mm] 5 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristike protoka Pribl. linearno
Kvs vrednosti [m³/h] 25 m³/h
Materijal konusa ventila DZR mesing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal sedišta ventila Nerđajući čelik, br. mat. 1.4571
Materijal tela ventila Elastično liveno gvožđe EN-GJS-400-18-LT (GGG-40,3)
Materijal za zaptivanje EPDM
Nominalni pritisak [bar] 25 bar
Opseg diferencijalnog pritiska [bar] [Max] 16 bar
pH medijuma [Max] 10
pH medijuma [Min] 7
PN alternativni VSP 16
Položaj osovine Normalno zatvoren
Prečnik [mm] 50 mm
Sistem za rasterećenje pritiska Klip
Standard priključka EN 1092-2
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Max] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip VGUF
Tipovi priključka Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina priključka 50
Verzija montaže slobodno

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality