AFT 06, 20 °C - 90 °C, 386 mm, 5.0 m

065-4391

AFT06 PN40 20-90/5m Bronzana čaura

Detalji o proizvodu

Bruto težina 4.549 Kilogram
Neto težina 4.2 Kilogram
Volume 36.39 Liter
EAN 5702421807941

 

Description AFT06 PN40 20-90/5m Bronzana čaura
Dužina kapilarne cevi [m] 5 m
Dužina temperaturnog senzora [mm] 386 mm
Funkcija Regulator temperature
Grupa proizvoda Actuators - Temperature
In scope of WEEE and contain batteries No
Materijal cevi impulsa Bakar br. mat. 2.0090
Materijal temperaturnog senzora Bakar br. mat. 2.0090
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea Selfacting Thermostats - AFT
Odobrenje po standardu DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max] 90 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min] 20 °C
Pojačanje Ks 0.8
Prečnik temperaturnog senzora [mm] 22 mm
Priključak senzora R1 konični muški navoj dod. na DIN 2999
SCIP dosije br. ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medijuma na senzoru [°C] [Max] 190 °C
Temperatura okoline [°C] [Max] 70 °C
Temperatura okoline [°C] [Min] 0 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Max] 50 °C
Temperatura tokom transporta [°C] [Min] -20 °C
Tip AFT 06
Verzija montaže slobodno
Vremenska konstanta [sec] 120 "

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality