Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
061F7756 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Presostat sa uloškom, ACB, 6.00 bar, 4.40 bar
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Presostat sa uloškom, ACB, 6.00 bar, 4.40 bar
061F7756
Viši aktiv. pritisak [bar]: 6.00, Niži aktiv. pritisak [bar]: 4.40, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65