Presostat sa uloškom, ACB, 3.50 bar, 2.00 bar

061F7556

Viši aktiv. pritisak [bar]: 3.50, Niži aktiv. pritisak [bar]: 2.00, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Kabl, Nazivna vrednost kućišta IP: IP65

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.077 Kilogram
Neto težina 0.072 Kilogram
Volume 0.225 Liter
EAN 5702428264662

 

Boja žice Plava
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
Dužina kabla [in] 39.37 in
Dužina kabla [m] 1 m
Električna konekcija Kabl
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Funkcija kontakta SPST(NO)
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija opsega pritiska Nizak pritisak
Ključ specifikacije ACB-2UB665MW
Količina po formatu pakovanja 100 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Kućište REGULARNI TOPLJENI
Maks. radni pritisak [bar] 35 bar
Maks. radni pritisak [psig] 508 psig
Montaža Vertical +/- 45º
Može da se servisira NO
Muški/ženski kon. za pritisak Ženski
Napomene za konekciju pritiska Uređaj za ispuštanje vazduha
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ACB-LCB_ Cartridge pressure switch
Nazivna vrednost kontakta AC=6 A, 250 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP65
Niži aktiv. pritisak [bar] 2 bar
Niži aktiv. pritisak [psi] 29 psi
Odobrenje C UL US UL873
CE 0035
TÜV
UKCA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -20 °F
Pritisak pucanja [bar] 200 bar
Pritisak pucanja [psig] 2900 psig
Product Name Description Presostat sa uloškom
Rashladna sredstva R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -55 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 275 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -70 °F
SCIP dosije br. 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip ACB
Tip konekcije za pritisak Pertlovanje
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
Veličina konekcije za pritisak 1/4 in
Viši aktiv. pritisak [bar] 3.5 bar
Viši aktiv. pritisak [psi] 51 psi
Vrsta kabla AWG18

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality