Presostat sa uloškom, ACB, 11.00 bar, 8.50 bar

061F7537

Viši aktiv. pritisak [bar]: 11.00, Niži aktiv. pritisak [bar]: 8.50, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Tip konekcije za pritisak: Pertlovanje, Veličina konekcije za pritisak: 1/4 in, Električna konekcija: Pljosnati konektori, Nazivna vrednost kućišta IP: IP40

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.03 Kilogram
Neto težina 0.029 Kilogram
Zapremina 0.067 Liter
EAN 5702428264785

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
Električna konekcija Pljosnati konektori
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Funkcija kontakta SPST(NO)
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija opsega pritiska Visoki pritisak
Ključ specifikacije ACB-2UB427MW
Količina po formatu pakovanja 300 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Kućište REGULARNI
Maks. radni pritisak [bar] 45 bar
Maks. radni pritisak [psig] 653 psig
Montaža Vertical +/- 45º
Može da se servisira NO
Muški/ženski kon. za pritisak Ženski
Napomene za konekciju pritiska Uređaj za ispuštanje vazduha
Naziv proizvoda Presostat sa uloškom
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Nazivna vrednost kontakta AC=6 A, 250 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP40
Niži aktiv. pritisak [bar] 8.5 bar
Niži aktiv. pritisak [psi] 123 psi
Odobrenje C UL US UL873
CE 0035
TÜV
UKCA
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -20 °F
Pritisak pucanja [bar] 200 bar
Pritisak pucanja [psig] 2900 psig
Rashladna sredstva R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Rashladna sredstva bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 135 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -55 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 275 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -70 °F
SCIP dosije br. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip ACB
Tip konekcije za pritisak Pertlovanje
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
UL evaluated Yes
Veličina konekcije za pritisak 1/4 in
Viši aktiv. pritisak [bar] 11 bar
Viši aktiv. pritisak [psi] 160 psi

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality