China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Dodaci za proizvod |
Dodaci za prekidače |
Električna konekcija |
Pljosnati konektori |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Format pakovanja |
Industrijsko pakovanje |
Funkcija kontakta |
SPST(NO) |
Funkcija resetovanja |
Automatski |
Grupa proizvoda |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija opsega pritiska |
Nizak pritisak |
Ključ specifikacije |
ACB-2UA152 |
Količina po formatu pakovanja |
50 pc |
Kompatibilnost maziva |
Primene bez ulja |
Kućište |
REGULARNI |
Maks. radni pritisak [bar] |
35 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
508 psig |
Montaža |
Vertical +/- 45º |
Može da se servisira |
NO |
Napomene za konekciju pritiska |
Bakarna cev (vrh=3 mm) |
Nazivna vrednost kontakta |
AC=6 A, 250 V |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP40 |
Niži aktiv. pritisak [bar] |
0.5 bar |
Niži aktiv. pritisak [psi] |
7 psi |
Odobrenje |
C UL US UL873 CE CE 0035 PED TÜV UKCA |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] |
85 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] |
-30 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] |
185 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] |
-20 °F |
Pritisak pucanja [bar] |
200 bar |
Pritisak pucanja [psig] |
2900 psig |
Product Name Description |
Presostat sa uloškom |
Rashladna sredstva |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Rashladna sredstva bez ulja |
R1234ze(E) R134a R513A |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] |
135 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] |
-55 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] |
275 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] |
-70 °F |
SCIP dosije br. |
079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
ACB |
Tip konekcije za pritisak |
Lem, ODM |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
Veličina konekcije za pritisak |
1/4 in |
Veličina konekcije za pritisak [mm] |
6.35 mm |
Viši aktiv. pritisak [bar] |
1.5 bar |
Viši aktiv. pritisak [psi] |
22 psi |