Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.057 Kg
Neto težina 1.95 Kg
Volume 1.013 Liter
EAN 5702428512497

 

Broj izlaza [kom] 2 pc
Broj ulaza [kom.] 1 pc
China RoHS compliance Out of scope
Dodatne informacije SS standardna veličina, proširenje
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Shut-off and regulating valves
Impulsni snaber No
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporučuje se i MiniMess Da
Ključ specifikacije MBV5000-2211S
Količina po formatu pakovanja 4 pc
Muški/ženski kon. za pritisak Ženski
Odobrenje EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -4 °F
Opseg pritiska (Pi) [bar] [maks.] 60 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [maks.] 60 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [min.] 0 bar
Product Name Description Probni ventil
Standard kon. za pritisak sa navojem ISO 228-1
Standard konekcije za pritisak DIN 3852-E
Test funkcija Zasebno
Tip MBV 5000
Tip izlazne konekcije Prirubnica
Tip konekcije za ispitni pritisak M
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina konekcije za ispitni pritisak 16 x 2
Veličina konekcije za pritisak 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality