Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.423 Kilogram
Neto težina 0.36 Kilogram
Volume 0.329 Liter
EAN 5702428229333

 

Broj izlaza [kom] 1 pc
Broj ulaza [kom.] 1 pc
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Shut-off and regulating valves
Impulsni snaber No
In scope of WEEE and contain batteries No
Ključ specifikacije MBV5000-111X
Količina po formatu pakovanja 15 pc
Odobrenje EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -4 °F
Opseg pritiska (Pi) [bar] [maks.] 120 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [maks.] 180 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [min.] 0 bar
Product Name Description Probni ventil
Supstance sa REACH liste kandidata No
Test funkcija Zasebno
Tip MBV 5000
Tip izlazne konekcije Prirubnica
Tip konekcije za ispitni pritisak M
Tip konekcije za pritisak Prirubnica
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina konekcije za ispitni pritisak 16 x 2

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality