Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.506 Kilogram
Neto težina 1.286 Kilogram
Volume 2.236 Liter
EAN 5702423058839

 

Broj izlaza [kom] 4 pc
Broj ulaza [kom.] 1 pc
China RoHS compliance Out of scope
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Shut-off and regulating valves
Impulsni snaber No
In scope of WEEE and contain batteries No
Isporučuje se i MiniMess Da
Ključ specifikacije MBV5000-3411
Količina po formatu pakovanja 9 pc
Muški/ženski kon. za pritisak Ženski
Odobrenje EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 120 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -20 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 248 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -4 °F
Opseg pritiska (Pi) [bar] [maks.] 120 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] [min.] 0 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [maks.] 180 bar
Opseg pritiska (Pi) [bar] ulje [min.] 0 bar
Product Name Description Probni ventil
Standard kon. za pritisak sa navojem ISO 228-1
Standard konekcije za pritisak DIN 3852-E
Supstance sa REACH liste kandidata No
Test funkcija Zajednički
Tip MBV 5000
Tip izlazne konekcije Prirubnica
Tip konekcije za ispitni pritisak M
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina konekcije za ispitni pritisak 16 x 2
Veličina konekcije za pritisak 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality