Dodaci za prekidače, Dodatak, Džep senzora

060L333266

Dodatak, Džep senzora, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.104 Kilogram
Neto težina 0.097 Kilogram
Zapremina 0.16 Liter
EAN 5702423156108

 

Dužina kon. za otvor senzora [mm] 22 mm
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Switches accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Interna/eksterna ulazna konekcija Eksterno
Isporučeni delovi Komplet zaptivača
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Korišćeno za proizvod CAS
KPS
MBC
RT
Materijal čaure senzora Mesing
Min. dužina kon. za otvor senzora [in] 3 in
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm] 75 mm
Naziv proizvoda Džep senzora
Otvor unut. senzora Ø [mm] 13.5 mm
Otvor za ekst. senzor Ø [mm] 15 mm
Oznaka tipa Džep senzora
Standard za ulaznu konekciju pritiska ANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip Accessory
Tip ulazne konekcije pritiska NPT
Veličina ulazne konekcije za pritisak [in] 1/2-14

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality