Dodaci za prekidače, Sensor pocket

060L333066

Sensor pocket, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.112 Kilogram
Neto težina 0.109 Kilogram
Zapremina 0.066 Liter
EAN 5702423156085

 

Dužina kon. za otvor senzora [mm] 22 mm
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Switches accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Interna/eksterna ulazna konekcija Eksterno
Isporučeni delovi Komplet zaptivača
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Korišćeno za proizvod CAS
KPS
MBC
RT
Materijal čaure senzora Mesing
Min. dužina kon. za otvor senzora [in] 4 3/8 in
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm] 110 mm
Naziv proizvoda Džep senzora
Otvor unut. senzora Ø [mm] 13.5 mm
Otvor za ekst. senzor Ø [mm] 15 mm
Oznaka tipa Džep senzora
Standard za ulaznu konekciju pritiska ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip Accessory
Tip ulazne konekcije pritiska G
Veličina ulazne konekcije za pritisak [in] 1/2

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality