Dodaci za prekidače, Dodatak, Džep senzora

060L329566

Dodatak, Džep senzora, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10

Detalji o proizvodu

Bruto težina 129 Gram
Neto težina 123 Gram
Zapremina 0.074 Liter
EAN 5702423200726

 

Dužina kon. za otvor senzora [mm] 29 mm
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Switches accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Interna/eksterna ulazna konekcija Eksterno
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Korišćeno za proizvod CAS
KPS
MBC
RT
Materijal čaure senzora Mesing
Min. dužina kon. za otvor senzora [in] 2 3/8 in
Min. dužina kon. za otvor senzora [mm] 60 mm
Naziv proizvoda Džep senzora
Otvor unut. senzora Ø [mm] 13.5 mm
Otvor za ekst. senzor Ø [mm] 15 mm
Oznaka tipa Džep senzora
Standard za ulaznu konekciju pritiska ISO 261
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip Accessory
Tip ulazne konekcije pritiska M
Veličina ulazne konekcije za pritisak [mm] 22 x 1.5

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality