Termostat, KP61
060L110066
Opseg temperature [°C]: -30 - 15, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Senzor kapilarne cevi, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
Opseg temperature [°C]: -30 - 15, Funkcija resetovanja: Automatski, Funkcija kontakta: SPDT, Vrsta senzora: Senzor kapilarne cevi, Dužina kapilarne cevi [mm]: 2000, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30
Bruto težina | 0.434 Kg |
Neto težina | 0.364 Kg |
Volume | 1.232 Liter |
EAN | 5702428014489 |
Bruto težina | 0.434 Kg |
Neto težina | 0.364 Kg |
Volume | 1.232 Liter |
EAN | 5702428014489 |
Amb. Temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
China RoHS compliance | Yes |
Deo dužine kapilarne cevi [in] | 78 3/4 in |
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] [maks.] | 7 K |
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] [min.] | 1.5 K |
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [maks.] | 7 °C |
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [min.] | 1.5 °C |
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [mak.] | 23 K |
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [min.] | 5.5 K |
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [maks.] | 23 °C |
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [min.] | 5.5 °C |
Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
Dužina kapilarne cevi [mm] | 2000 mm |
Električna konekcija | Gumena uvodnica kabla |
EN 60947 električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stepen zagađenja: 3 Nominalni napon impulsa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 svojstva ožičenja |
Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2 Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2 Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija resetovanja | Automatski |
Grupa proizvoda | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
Maks. temperatura senzora [°C] | 120 °C |
Maks. temperatura senzora [°F] | 248 °F |
Može da se servisira | NO |
Naziv datoteke UL odobrenja | E31024 |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP30 |
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 1 |
Odobrenje |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Opis proizvoda | Termostat |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 150 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Opseg temperature [°C] [Max] | 15 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -30 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 59 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -22 °F |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Termostat |
SCIP dosije br. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Standard električne spec. | EN 60947-5 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | KP61 |
Tip diferencijala | Podesivo |
Tip punjenja | Para |
UK RoHS compliance | Yes |
Veličina električne konekcije | 6-14 mm |
Veličina senzora (Ø x D) [in] | 1/10 x 19 5/8 in |
Veličina senzora (Ø x D) [mm] | 2.5 x 500 mm |
Vrsta senzora | Senzor kapilarne cevi |
Amb. Temp. Napomena | 80 °C/176 °F for max 120 min |
China RoHS compliance | Yes |
Deo dužine kapilarne cevi [in] | 78 3/4 in |
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] [maks.] | 7 K |
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [K] [min.] | 1.5 K |
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [maks.] | 7 °C |
Diferencija pri podešavanju maks. opsega [°C] [min.] | 1.5 °C |
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [mak.] | 23 K |
Diferencija pri podešavanju min. opsega [K] [min.] | 5.5 K |
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [maks.] | 23 °C |
Diferencija pri podešavanju min. opsega [°C] [min.] | 5.5 °C |
Dodaci za proizvod | Dodaci za prekidače |
Dužina kapilarne cevi [mm] | 2000 mm |
Električna konekcija | Gumena uvodnica kabla |
EN 60947 električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stepen zagađenja: 3 Nominalni napon impulsa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 svojstva ožičenja |
Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2 Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2 Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta | SPDT |
Funkcija resetovanja | Automatski |
Grupa proizvoda | Switches and thermostats |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po formatu pakovanja | 32 pc |
Maks. temperatura senzora [°C] | 120 °C |
Maks. temperatura senzora [°F] | 248 °F |
Može da se servisira | NO |
Naziv datoteke UL odobrenja | E31024 |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Nazivna vrednost kućišta IP | IP30 |
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) | 1 |
Odobrenje |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Opis proizvoda | Termostat |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 65 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 150 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Opseg temperature [°C] [Max] | 15 °C |
Opseg temperature [°C] [Min] | -30 °C |
Opseg temperature [°F] [maks.] | 59 °F |
Opseg temperature [°F] [min.] | -22 °F |
Other RoHS documentation | Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description | Termostat |
SCIP dosije br. | be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3 |
Standard električne spec. | EN 60947-5 |
Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip | KP61 |
Tip diferencijala | Podesivo |
Tip punjenja | Para |
UK RoHS compliance | Yes |
Veličina električne konekcije | 6-14 mm |
Veličina senzora (Ø x D) [in] | 1/10 x 19 5/8 in |
Veličina senzora (Ø x D) [mm] | 2.5 x 500 mm |
Vrsta senzora | Senzor kapilarne cevi |