Shows 10 product(s)
Transmiter pritiska, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi
Električna konekcija: Deutsch DT04, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20
Transmiter pritiska, DST P92S, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.15 psi
Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4
Transmiter pritiska, DST P92S, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4
Transmiter pritiska, DST P92S, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4
Transmiter pritiska, DST P92S, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4
Transmiter pritiska, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4
Transmiter pritiska, DST P92S, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4
Transmiter pritiska, DST P92S, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi
Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4
Transmiter pritiska, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 36250.00 psi
Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: M, Veličina konekcije za pritisak: 14 x 1.5
Transmiter pritiska, DST P92S, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.94 psi
Električna konekcija: M12 x 1, Tip konekcije za pritisak: UNF, Veličina konekcije za pritisak: 7/16-20, Ključ specifikacije: DST P92S-0250-BAR-R-11-10-01