Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
060G5608 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Transmiter pritiska, MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Transmiter pritiska, MBS 3000, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
060G5608
Električna konekcija: AMP SuperSeal, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3000-2431-A8GB04-2