Transmiter pritiska, MBS 3000, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi

060G1129

Električna konekcija: Kabl, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Ključ specifikacije: MBS 3000-2011-A3AB04-0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.264 Kilogram
Neto težina 0.225 Kilogram
Zapremina 1.281 Liter
EAN 5702423084241

 

+ snabdevanje Braon
- zajednička Crna
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dijafragma ispiranja NO
Dužina kabla [in] 79 in
Dužina kabla [m] 2 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Kabl
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Sensors
Identični proizvod 060G4083
Impulsni snaber No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal Current
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Ključ specifikacije MBS 3000-2011-A3AB04-0
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Komentari uz električnu kon. Izolovan
Komentari uz odobrenje ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzovani temp. opseg [°C] [maks.] 80 °C
Kompenzovani temp. opseg [°C] [min.] 0 °C
Kompenzovani temp. opseg [°F] [maks.] 176 °F
Kompenzovani temp. opseg [°F] [min.] 32 °F
Konekcija za pritisak HEX [mm] 27 mm
Maks. pritisak preopterećenja [bar] 60 bar
Maks. pritisak preopterećenja [psi] 870 psi
Maks. vreme reagovanja [ms] 4 ms
Međunarodni broj artikla 5702423084241
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Napon napajanja [V] DC [maks] 32 V
Napon napajanja [V] DC [min.] 9 V
Naziv proizvoda Transmiter pritiska
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AKS/MBS
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nizak nivo odsecanja 3.6
Odobrenje ATEX
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 85 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 185 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -22 °F
Opseg pritiska [bar] [Max] 10 bar
Opseg pritiska [bar] [Min] 0 bar
Opseg pritiska [psi] [maks.] 145 psi
Opseg pritiska [psi] [min.] 0 psi
Podes. nulta tačka i opseg NO
Preciznost, maks. +/- FS [%] 1 %
Preciznost, tipična +/- FS [%] 0.5 %
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 85 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
Referenca jedinice za pritisak Gauge (relative)
Samosigurnosno NO
SCIP dosije br. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Standard konekcije za pritisak EN 837
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip MBS 3000
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
Veličina konekcije za pritisak 1/4
Visok nivo odsecanja 22.4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality