Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
060B017991 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Diferencijalni presostat, MP55A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Diferencijalni presostat, MP55A
060B017991
Diferencija pri podešavanju prit. opsega [bar]: 0.30 - 4.50, Funkcija resetovanja: Ručni min., Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP20, Maks. radni pritisak [bar]: 17.0