Dodaci za prekidače, Capillary tube armoured

060-333366

Capillary tube armoured, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 15

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.204 Kilogram
Neto težina 0.177 Kilogram
Volume 0.364 Liter
EAN 5702428130301

 

Dužina kapilarne cevi [in] 39 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 1000 mm
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Switches accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Interna/eksterna ulazna konekcija Interno
Isporučeni delovi 2x bakarne podloške
Količina po formatu pakovanja 15 pc
Korišćeno za proizvod CAS
KPS
MBC
RT
Materijal kapilarne cevi Bakar
Napomene o konekcijama Završetak cevi od 25 mm
Oznaka tipa Kapilarna cev
Product Name Description Kapilarna cev
Standard za ulaznu konekciju pritiska ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata No
Tip Accessory
Tip izlazne konekcije pritiska G
Tip ulazne konekcije pritiska G
Veličina izlazne konekcije za pritisak [in] 3/8
Veličina ulazne konekcije za pritisak [in] 3/8

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality