Presostat, KPS35

060-310866

null: 0.00 - 8.00, Diferencijal [bar]: 0.40, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 12.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.028 Kilogram
Neto težina 0.943 Kilogram
Zapremina 2.455 Liter
EAN 5702423146857

 

Amb. Temp. Napomena 80 °C/176 °F for max 120 min
China RoHS compliance Yes
Diferencijal [bar] 0.4 bar
Diferencijal [psi] 6 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
Električna konekcija Navojni ulaz kabla
Element za očitavanje pritiska Mehovi
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT zlatni
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 8 pc
Komentari uz električnu kon. Metalna uvodnica kabla
Maks. probni pritisak [bar] Pe 12 bar
Maks. probni pritisak [psig] 174 psig
Maks. radni pritisak [bar] 12 bar
Maks. radni pritisak [psig] 174 psig
Može da se servisira NO
Muški/ženski kon. za pritisak Ženski
Muško/ženska električna kon. Ženski
Naziv datoteke UL odobrenja E73170
Naziv proizvoda Presostat
Nazivna vrednost kontakta AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
LR maks. 50 A
for gold 1…30 mA, 5...30 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP67
Odobrenje ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UKCA
UL
Opis proizvoda Presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 70 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 158 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] 8 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] 0 bar
Opseg regulacije [MPa] Pe [maks.] 0.8 MPa
Opseg regulacije [MPa] Pe [min.] 0 MPa
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] 116 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] 0 psig
SCIP dosije br. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Standard električne konekcije DIN 40430
Standard konekcije za pritisak ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip KPS35
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električne konekcije Pg 13.5
Veličina konekcije za pritisak 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality