Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
060-310066 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Presostat, KPS35
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Presostat, KPS35
060-310066
null: 0.00 - 8.00, Diferencijal [bar]: 0.40 - 1.50, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 3/8, Nazivna vrednost kućišta IP: IP67, Maks. radni pritisak [bar]: 12.0