Presostat, KP7ABS

060-120566

null: 8.00 - 32.00, Regulacija na desnoj strani [bar]Pe: 8.0 - 32.0, Diferencijal na levoj strani [bar]: 4.00, Diferencijal na desnoj strani [bar]: 4.0, Funkcija kontakta: 2 SPST(NC), Funkcija resetovanja, leva strana: Ručni maks., Funkcija resetovanja, desna strana: Ručni maks.

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.786 Kilogram
Neto težina 0.735 Kilogram
Zapremina 1.993 Liter
EAN 5702428517102

 

Amb. Temp. Napomena 80 °C/176 °F for max 120 min
Application note Not applicable for liquid line
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Diferencijal na desnoj strani [bar] 4 bar
Diferencijal na desnoj strani [psi] 58 psi
Diferencijal na levoj strani [bar] 4 bar
Diferencijal na levoj strani [psi] 58 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Gumena uvodnica kabla
Element za očitavanje pritiska Mehovi
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija kontakta 2 SPST(NC)
Funkcija resetovanja, desna strana Ručni maks.
Funkcija resetovanja, leva strana Ručni maks.
Grupa proizvoda Switches and thermostats
Grupa tečnosti 1
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorija IV
Količina po formatu pakovanja 10 pc
Kompatibilnost maziva Primene bez ulja
Maks. probni pritisak, desna str.[bar] 35 bar
Maks. probni pritisak, leva str.[bar] 35 bar
Može da se servisira NO
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
MWP na desnoj strani [bar] Pe 35 bar
MWP na desnoj strani [psig] Pe 510 psig
MWP na levoj strani [bar] Pe 35 bar
MWP na levoj strani [psig] Pe 510 psig
Naziv datoteke UL odobrenja E31024
Naziv proizvoda Presostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea KP/KPI pressure switch
Nazivna vrednost kontakta AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) 1
Odobrenje CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
c UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvoda HP/LP kontrola pritiska
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -25 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -13 °F
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pritisak pucanja [bar] 140 bar
Rashladna sredstva R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Rashladna sredstva bez ulja R134a
R513A
R515B
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R113
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R717
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [maks.] 32 bar
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [min.] 8 bar
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [min.] 116 psig
Regulacija na desnoj strani [psig]Pe [maks.] 464 psig
Regulacija na levoj strani [bar]Pe [maks.] 32 bar
Regulacija na levoj strani [bar]Pe [min.] 8 bar
Regulacija na levoj strani [psig]Pe [maks.] 464 psig
Regulacija na levoj strani [psig]Pe [min.] 116 psig
SCIP dosije br. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Standard konekcije za pritisak ISO 261
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip KP7ABS
Tip konekcije za pritisak M
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Veličina električne konekcije 6-14 mm
Veličina konekcije za pritisak 10 x 0.75

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality