Amb. Temp. Napomena |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Application note |
Not applicable for liquid line |
China RoHS compliance |
Yes |
Diferencijal [bar] [maks.] |
10 bar |
Diferencijal [bar] [min.] |
4 bar |
Diferencijal [psi] [maks.] |
145 psi |
Diferencijal [psi] [min.] |
58 psi |
Dodaci za proizvod |
Dodaci za prekidače |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električna konekcija |
Gumena uvodnica kabla |
Element za očitavanje pritiska |
Mehovi |
EN 60947 električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stepen zagađenja: 3 Nominalni napon impulsa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 svojstva ožičenja |
Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2 Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2 Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta |
SPDT |
Funkcija resetovanja |
Automatski |
Grupa proizvoda |
Switches and thermostats |
Grupa tečnosti |
1 |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kategorija |
IV |
Količina po formatu pakovanja |
32 pc |
Kompatibilnost maziva |
Primene bez ulja |
Maks. probni pritisak [bar] Pe |
35 bar |
Maks. probni pritisak [psig] |
510 psig |
Maks. radni pritisak [bar] |
35 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
510 psig |
Može da se servisira |
NO |
Muški/ženski kon. za pritisak |
Ženski |
Naziv datoteke UL odobrenja |
E31024 |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea |
KP/KPI pressure switch |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP44 |
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) |
2 |
Odobrenje |
BV CCC CE CMIM DNV EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LR LVD PED PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Opis proizvoda |
Presostat |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] |
65 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] |
-25 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] |
149 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] |
-13 °F |
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] |
32 bar |
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] |
8 bar |
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] |
464 psig |
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] |
116 psig |
Pritisak pucanja [bar] |
140 bar |
Product Name Description |
Presostat |
Rashladna sredstva |
R113 R1234yf R1234yz R1234ze(E) R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R454C R455A R507A R513A R515B |
Rashladna sredstva bez ulja |
R134a R513A R515B |
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem |
R113 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B |
SCIP dosije br. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Standard konekcije za pritisak |
EN 1254-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
KP7W |
Tip konekcije za pritisak |
LEM, ODF |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veličina električne konekcije |
6-14 mm |
Veličina konekcije za pritisak |
6 mm |