Presostat, KP36

060-112866

null: 2.00 - 14.00, Diferencijal [bar]: 0.70 - 4.00, Funkcija resetovanja: Automatski, Tip konekcije za pritisak: G, Veličina konekcije za pritisak: 1/4, Nazivna vrednost kućišta IP: IP30, Maks. radni pritisak [bar]: 17.0

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.312 Kilogram
Neto težina 0.277 Kilogram
Zapremina 0.46 Liter
EAN 5702423147496

 

Amb. Temp. Napomena 80 °C/176 °F for max 120 min
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Diferencijal [bar] [maks.] 4 bar
Diferencijal [bar] [min.] 0.7 bar
Diferencijal [psi] [maks.] 58 psi
Diferencijal [psi] [min.] 10 psi
Dodaci za proizvod Dodaci za prekidače
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električna konekcija Gumena uvodnica kabla
Element za očitavanje pritiska Mehovi
EN 60947 električna svojstva Izolacija: 400 V
Stepen zagađenja: 3
Nominalni napon impulsa: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 svojstva ožičenja Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2
Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2
Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija resetovanja Automatski
Grupa proizvoda Switches and thermostats
Identični proizvod 060-110866
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 48 pc
Maks. probni pritisak [bar] Pe 22 bar
Maks. probni pritisak [psig] 319 psig
Maks. radni pritisak [bar] 17 bar
Maks. radni pritisak [psig] 245 psig
Može da se servisira NO
Muški/ženski kon. za pritisak Muški
Naziv datoteke UL odobrenja E31024
MH27572
Naziv proizvoda Presostat
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea KP/KPI pressure switch
Nazivna vrednost kontakta AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Nazivna vrednost kućišta IP IP30
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) 1
Odobrenje CCC
CE
CMIM
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS Kina
UKCA
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2
Opis proizvoda Presostat
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 65 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 149 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -40 °F
Opseg regulacije [bar] Pe [maks.] 14 bar
Opseg regulacije [bar] Pe [min.] 2 bar
Opseg regulacije [psig] Pe [maks.] 203 psig
Opseg regulacije [psig] Pe [min.] 29 psig
SCIP dosije br. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
Standard konekcije za pritisak ISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip KP36
Tip konekcije za pritisak G
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Veličina električne konekcije 6-14 mm
Veličina konekcije za pritisak 1/4

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality