Dodaci za prekidače, Capillary tube

060-019166

Capillary tube, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.092 Kilogram
Neto težina 0.088 Kilogram
Zapremina 0.137 Liter
EAN 5702428130196

 

Dužina kapilarne cevi [in] 39 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 1000 mm
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Switches accessories
Identični proizvod 060-004866
In scope of WEEE and contain batteries No
Interna/eksterna ulazna konekcija Interno
Količina po formatu pakovanja 50 pc
Korišćeno za proizvod KP
MP
RT
Materijal kapilarne cevi Bakar
Napomene o konekcijama Završetak cevi od 21 mm
Naziv proizvoda Kapilarna cev
Oznaka tipa Kapilarna cev
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Accessory
Tip ulazne konekcije pritiska Pertlovanje
Veličina ulazne konekcije za pritisak [in] 1/4 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality