Dodaci za prekidače, Dodatak, Kapilarna cev

060-019066

Dodatak, Kapilarna cev, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 50

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.059 Kilogram
Neto težina 0.058 Kilogram
Zapremina 0.13 Liter
EAN 5702428314879

 

Dužina kapilarne cevi [in] 20 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 500 mm
Format pakovanja Industrijsko pakovanje
Grupa proizvoda Switches accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Interna/eksterna ulazna konekcija Interno
Količina po formatu pakovanja 50 pc
Korišćeno za proizvod KP
MP
RT
Materijal kapilarne cevi Bakar
Napomene o konekcijama Završetak cevi od 21 mm
Naziv proizvoda Kapilarna cev
Oznaka tipa Kapilarna cev
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Accessory
Tip ulazne konekcije pritiska Pertlovanje
Veličina ulazne konekcije za pritisak [in] 1/4 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality