Dodaci za prekidače, Dodatak, Kapilarna cev

060-016866

Dodatak, Kapilarna cev, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 40

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.104 Kilogram
Neto težina 0.099 Kilogram
Zapremina 0.374 Liter
EAN 5702428130318

 

Dužina kapilarne cevi [in] 59 in
Dužina kapilarne cevi [mm] 1500 mm
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Switches accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Interna/eksterna ulazna konekcija Interno
Isporučeni delovi 2x bakarne podloške
Količina po formatu pakovanja 40 pc
Korišćeno za komentare uz proizvod Nije za R717
Korišćeno za proizvod KP
MP
RT
Materijal kapilarne cevi Čelik
Napomene o konekcijama Završetak cevi od 20 mm
Naziv proizvoda Kapilarna cev
Oznaka tipa Kapilarna cev
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Accessory
Tip ulazne konekcije pritiska Pertlovanje
Veličina ulazne konekcije za pritisak [in] 1/4 in

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality