Amb. Temp. Napomena |
80 °C/176 °F for max 120 min |
China RoHS compliance |
Yes |
Diferencijal na desnoj strani [bar] |
1 bar |
Diferencijal na desnoj strani [psi] |
14.5 psi |
Diferencijal na levoj strani [bar] [maks.] |
4 bar |
Diferencijal na levoj strani [bar] [min.] |
0.7 bar |
Diferencijal na levoj strani [psi] [maks.] |
58 psi |
Diferencijal na levoj strani [psi] [min.] |
10 psi |
Dodaci za proizvod |
Dodaci za prekidače |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električna konekcija |
Gumena uvodnica kabla |
Element za očitavanje pritiska |
Mehovi |
EN 60947 električna svojstva |
Izolacija: 400 V Stepen zagađenja: 3 Nominalni napon impulsa: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 svojstva ožičenja |
Fleksibilno, sa spojnicama: 0,5-1,5 mm2 Fleksibilno, bez spojnica: 0,7-2,5 mm2 Čvrsto/sa nitima: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Funkcija kontakta |
SPST(NO)+SPST(NC) |
Funkcija resetovanja, desna strana |
Automatski |
Funkcija resetovanja, leva strana |
Automatski |
Grupa proizvoda |
Switches and thermostats |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina po formatu pakovanja |
32 pc |
Maks. probni pritisak, desna str.[bar] |
19 bar |
Maks. probni pritisak, leva str.[bar] |
25 bar |
Može da se servisira |
NO |
Muški/ženski kon. za pritisak |
Muški |
MWP na desnoj strani [bar] Pe |
17 bar |
MWP na desnoj strani [psig] Pe |
245 psig |
MWP na levoj strani [bar] Pe |
17 bar |
MWP na levoj strani [psig] Pe |
245 psig |
Naziv datoteke UL odobrenja |
E31024 |
Nazivna vrednost kontakta |
AC15=10 A, 400 V AC1=16 A, 400 V AC3=16 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=112 A, 400 V |
Nazivna vrednost kućišta IP |
IP22 |
Nazivna vrednost kućišta Nema (~) |
2 |
Odobrenje |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS Kina UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Opis proizvoda |
HP/LP kontrola pritiska |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] |
65 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] |
-40 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] |
149 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] |
-40 °F |
Product Name Description |
Presostat |
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [maks.] |
6 bar |
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [min.] |
0.5 bar |
Regulacija na desnoj strani [bar]Pe [min.] |
7 psig |
Regulacija na desnoj strani [psig]Pe [maks.] |
87 psig |
Regulacija na levoj strani [bar]Pe [maks.] |
12 bar |
Regulacija na levoj strani [bar]Pe [min.] |
2 bar |
Regulacija na levoj strani [psig]Pe [maks.] |
174 psig |
Regulacija na levoj strani [psig]Pe [min.] |
29 psig |
SCIP dosije br. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Standard konekcije za pritisak |
ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
KP44 |
Tip konekcije za pritisak |
G |
UK RoHS compliance |
Yes |
Veličina električne konekcije |
6-14 mm |
Veličina konekcije za pritisak |
1/4 |