Aktuator |
A |
Aktuatorski sistem [mm] |
9 mm |
Application |
Otvoreni (sistem) |
Broj puteva |
2/2 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] |
17.3 gal/min |
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] |
16 bar |
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] |
0.3 bar |
Diferencijalni pritisak [psi] [maks.] |
232 psi |
Diferencijalni pritisak [psi] [min.] |
4.35 psi |
Dodaci za proizvod |
Dodaci za solenoidni ventil |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Format pakovanja |
Jedno pakovanje |
Frakcija veličine dizne [in] |
1 1/4 in |
Funkcija |
NC |
Grupa proizvoda |
Solenoid valves |
Grupa tečnosti |
1 |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator smera protoka |
Utisnuta jednosmerna strelica |
Ključ specifikacije |
EV220A 32B G 114E NC000 |
Količina po formatu pakovanja |
1 pc |
Komentari uz toleranciju za medije |
Neutralni medij |
Kv vrednost [m³/h] |
15 m³/h |
Maks. ambijentalna temperatura [°C] |
50 °C |
Maks. ambijentalna temperatura [°F] |
122 °F |
Maks. probni pritisak [bar] |
24 bar |
Maks. probni pritisak [psig] |
348 psig |
Maks. radni pritisak [bar] |
16 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
232 psig |
Maks. viskoznost medija [cSt] |
50 cSt |
Materijal priključka |
Mesing |
Materijal tela |
Mesing |
Može da se servisira |
Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Naziv programa delova |
EV220A |
Odobrenje |
CE UKCA |
Oznaka tipa |
EV220A 32 |
Preporuke za medije |
Water & Brine |
Proc. vreme otvaranja, voda [ms] |
2500 ms |
Proc. vreme zatvaranja, voda [ms] |
4000 ms |
Product Name Description |
Solenoidni ventil |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] |
100 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] |
-30 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] |
212 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] |
-22 °F |
Smer protoka |
Sa jednim tokom |
Standard priključka |
ISO 228-1 |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
EV220A |
Tip priključka |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unutrašnji/spoljašnji priključak |
Interno |
Upravljanje |
Sa servo upravljanjem (dijafragma) |
Veličina aktuatora |
9 mm |
Veličina aktuatora [in] |
0.35 in |
Veličina otvora [mm] |
32 mm |
Veličina priključka (in) |
1 1/4 |
Zaptivni materijal |
EPDM |