Ugaoni ventil sa spoljnim upravljanjem, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funkcija: NC

042N4554

Materijal tela: Nerđajući čelik

Detalji o proizvodu

Bruto težina 2.038 Kilogram
Neto težina 1.538 Kilogram
Zapremina 3.625 Liter
EAN 5702423194506

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv vrednost [gal/min] 23.1 gal/min
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] 11 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] 0 bar
Dodaci za proizvod Ext. operat. valve accessories
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Funkcija NC
Grupa proizvoda Externally operated valves
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 4 pc
Kv vrednost [m³/h] 20 m³/h
Maks. probni pritisak [bar] 37.5 bar
Maks. probni pritisak [psig] 544 psig
Maks. radni pritisak [bar] 25 bar
Maks. radni pritisak [psig] 363 psig
Materijal tela Nerđajući čelik
Može da se servisira Ext. operat. valve spare parts
Naziv proizvoda Ugaoni ventil sa spoljnim upravljanjem
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea AV210 stainless
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] 60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] -30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] 140 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] -22 °F
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.] 10 bar
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.] 4 bar
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [maks.] 145 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [min.] 58 psig
Prečnik kontrolne glave [mm] 63 mm
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 180 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 356 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -22 °F
SCIP dosije br. c78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip AV210C
Tip priključka NPT
UK RoHS compliance Out of scope
Unutrašnji/spoljašnji priključak Interno
Upravljanje Klip (ugao)
Veličina otvora [mm] 25 mm
Veličina priključka (in) 1
Zaptivni materijal PTFE

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality