China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] |
23.1 gal/min |
Diferencijalni pritisak [bar] [Max] |
16 bar |
Diferencijalni pritisak [bar] [min.] |
0 bar |
Dodaci za proizvod |
Ext. operat. valve accessories |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Format pakovanja |
Višestruko pakovanje |
Funkcija |
NO |
Grupa proizvoda |
Externally operated valves |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina po formatu pakovanja |
4 pc |
Kv vrednost [m³/h] |
20 m³/h |
Maks. probni pritisak [bar] |
37.5 bar |
Maks. probni pritisak [psig] |
544 psig |
Maks. radni pritisak [bar] |
25 bar |
Maks. radni pritisak [psig] |
363 psig |
Materijal tela |
Nerđajući čelik |
Može da se servisira |
Ext. operat. valve spare parts |
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea |
AV210 stainless |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] |
60 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] |
-30 °C |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] |
140 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] |
-22 °F |
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.] |
10 bar |
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.] |
4.8 bar |
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [maks.] |
145 psig |
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [min.] |
69.6 psig |
Prečnik kontrolne glave [mm] |
63 mm |
Product Name Description |
Ugaoni ventil sa spoljnim upravljanjem |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] |
180 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] |
-30 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] |
356 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] |
-22 °F |
SCIP dosije br. |
c78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f |
Supstance sa REACH liste kandidata |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tip |
AV210C |
Tip priključka |
G |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Unutrašnji/spoljašnji priključak |
Interno |
Upravljanje |
Klip (ugao) |
Veličina otvora [mm] |
25 mm |
Veličina priključka (in) |
1 |
Zaptivni materijal |
PTFE |
Zatvaranje |
Uzvodno |