Solenoidni ventil, EVRA 40
042H1143
Funkcija: NC, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Cv vrednost [gal/min]: 28.900, Kv vrednost [m³/h]: 25.000
Funkcija: NC, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Cv vrednost [gal/min]: 28.900, Kv vrednost [m³/h]: 25.000
Bruto težina | 4.542 Kg |
Neto težina | 4.352 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428053853 |
Bruto težina | 4.542 Kg |
Neto težina | 4.352 Kg |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428053853 |
Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
Ambijentalna temperatura | -40 - 80 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] | 28.9 gal/min |
Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
Kv vrednost [m³/h] | 25 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] | 42 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 610 psig |
Materijal priključka | Čelik |
Materijal tela | Liveno gvožđe |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 12 W AC | 25 bar |
MaxOPD[bar] 20 W DC | 14 bar |
MaxOPD[psi] 14 W AC | 300 psi |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Napomena za srednji temp. opseg | Maksimum za otapanje 130 °C/265 °F |
Naziv programa delova | EVRA / EVRAT |
Odobrenje |
NA LISTI C UL U SAD EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog upravljanja | Da |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Oznaka tipa | Solenoidni ventil |
Product Name Description | Solenoidni ventil |
Rashladna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 105 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
Smer | Ravni |
Standard konekcije, izlaz | ANSI 36.10 |
Standard konekcije, ulaz | ANSI 36.10 |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tip | EVRA 40 |
Tip izlazne konekcije | Sučeoni var |
Tip ulazne konekcije | Sučeoni var |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upravljanje ventilom | SERVO-KLIP |
Veličina izlaza [in] | 2 in |
Veličina otvora [mm] | 25.4 mm |
Veličina ulaza [in] | 2 in |
Špulna | NO |
Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
Ambijentalna temperatura | -40 - 80 °C |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv vrednost [gal/min] | 28.9 gal/min |
Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Format pakovanja | Jedno pakovanje |
Funkcija | NC |
Grupa proizvoda | Solenoid valves |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
Kv vrednost [m³/h] | 25 m³/h |
Maks. radni pritisak [bar] | 42 bar |
Maks. radni pritisak [psig] | 610 psig |
Materijal priključka | Čelik |
Materijal tela | Liveno gvožđe |
MaxOPD[bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD[bar] 12 W AC | 25 bar |
MaxOPD[bar] 20 W DC | 14 bar |
MaxOPD[psi] 14 W AC | 300 psi |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Napomena za srednji temp. opseg | Maksimum za otapanje 130 °C/265 °F |
Naziv programa delova | EVRA / EVRAT |
Odobrenje |
NA LISTI C UL U SAD EAC LLC CDC TYSK |
Opcija ručnog upravljanja | Da |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 175 °F |
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -40 °F |
Oznaka tipa | Solenoidni ventil |
Product Name Description | Solenoidni ventil |
Rashladna sredstva |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 105 °C |
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | -40 °C |
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 221 °F |
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -40 °F |
Smer | Ravni |
Standard konekcije, izlaz | ANSI 36.10 |
Standard konekcije, ulaz | ANSI 36.10 |
Supstance sa REACH liste kandidata | No |
Tip | EVRA 40 |
Tip izlazne konekcije | Sučeoni var |
Tip ulazne konekcije | Sučeoni var |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upravljanje ventilom | SERVO-KLIP |
Veličina izlaza [in] | 2 in |
Veličina otvora [mm] | 25.4 mm |
Veličina ulaza [in] | 2 in |
Špulna | NO |