Cable, Relay cable

040B0148

Dužina kabla [m]: 3.000, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 70, 24 V - 230 V

Detalji o proizvodu

Bruto težina 0.126 Kilogram
Neto težina 0.122 Kilogram
Zapremina 0.704 Liter
EAN 5715162665084

 

CE evaluated Yes
Current max. [A] 3 A
Dužina kabla [m] 3 m
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Oil management accessories
In scope of WEEE and contain batteries No
Količina po formatu pakovanja 70 pc
Korišćeno za proizvod COM 10C
COM 20C
Naziv proizvoda Cable
Oblik električne konekcije Form C
Odobrenje CE
UKCA
Oznaka tipa Relay cable
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Standard električne konekcije DIN 43650
Tip Accessory
Zemlja porekla PROIZVEDENO U KINI

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality