Separator za ulje, OUB 1

040B0010

Tip konekcije povrata: Pertlovanje

Detalji o proizvodu

Bruto težina 1.15 Kilogram
Neto težina 0.929 Kilogram
Zapremina 5.124 Liter
EAN 5702422042174

 

China RoHS compliance Yes
Dodaci za proizvod Oil Management assesories
Dodatne informacije Bez spojeva
EU RoHS compliance Out of scope
Format pakovanja Višestruko pakovanje
Grupa proizvoda Oil separators
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smera protoka Ugravirano OIL/IN/OUT
Količina po formatu pakovanja 4 pc
Maks. probni pritisak [bar] 40 bar
Maks. probni pritisak [psig] 580 psig
Maks. radni pritisak [bar] 28 bar
Maks. radni pritisak [psig] 406 psig
Može da se servisira Rezervni delovi za OUB
Naziv datoteke odobrenja SEPARATOR ULJA ZA RASHLADNO SREDSTVO 169N
Naziv proizvoda Separator za ulje
Naziv proizvoda iz SCIP dosijea OUB 1 - 4
Neto zapremina [gal US] 0.14 gal
Neto zapremina [l] 0.52 L
Nominalni kapacitet R134a [kW] 2.5 kW
Nominalni kapacitet R22 [kW] 3.1 kW
Nominalni kapacitet R404A/R507 [kW] 3.5 kW
Nominalni kapacitet R407C [kW] 4.4 kW
Odobrenje NA LISTI C UL U SAD
EAC
LLC CDC TYSK
Rashladna sredstva R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Rashladna sredstva sa UL odobrenjem R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Raspon temperature medijuma [°C] [Max] 120 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min] -40 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] 248 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.] -40 °F
SCIP dosije br. 5c35c832-4019-475b-931b-7cae004dd453
Supstance sa REACH liste kandidata Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip OUB 1
Tip izlazne konekcije Spojna navrtka
Tip konekcije povrata Pertlovanje
Tip ulazne konekcije Spojna navrtka
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Veličina izlaza [in] 3/4 in - 16 UNF
Veličina konekcija povrata [in] 7/16 in - 20 UNF
Veličina ulaza [in] 3/4 in - 16 UNF
Zap. rezervoara za ulje [foz US] 3.38 Fluid Ounce US
Zap. rezervoara za ulje [l] 0.1 L

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality