Dodaj garanciju
Proizvod je dodan u korpu
034L1075 je dodato u korpu
Izaberite garanciju sa liste u nastavku da biste je primenili na svom pogonu. Ne zaboravite da možete da izaberete samo jednu garanciju, a ako imate više pogona, ista garancija će biti povezana sa svakim pogonom. Imajte na umu da nećete moći da promenite količinu pogona nakon prilaganja garancije.
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
Regulator pritiska isparivača, KVP 22
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Regulator pritiska isparivača, KVP 22
034L1075
Veličina ulaza [mm]: 22.00, Veličina izlaza [mm]: 22.00, Veličina ulaza [in]: 7/8 in, Veličina izlaza [in]: 7/8 in, Tip ulazne konekcije: LEM, ODF, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Kv vrednost [m³/h]: 2.500, Maks. radni pritisak [bar]: 18.0